Технические xapaктеpиcтики
DCL108
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, дюймовый типоразмер
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, дюймовый типоразмер

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 15,88 мм D 20,64 мм C 12,7 мм Dw 1,66 мм Lw 8,6 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу No Вес 0,0091 кг -
Производительность
Cr 7,7 kN C0r 10,8 kN Предельная скорость смазки Lub 10 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 15 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,45 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 10,47 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 9,05 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 10,95 Hz