Технические xapaктеpиcтики
DCL128
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, дюймовый типоразмер
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, дюймовый типоразмер

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 19,05 мм D 25,4 мм C 12,7 мм Dw 2,49 мм Lw 7,6 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу MI-081210 Вес 0,01 кг -
Производительность
Cr 9,8 kN C0r 11,9 kN Предельная скорость смазки Lub 8 500 Tr/min Предельная скорость масла Lub 13 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 8,52 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,52 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,48 Hz