Технические xapaктеpиcтики
DCL1816
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, дюймовый типоразмер
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, дюймовый типоразмер

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 28,58 мм D 34,92 мм C 25,4 мм Dw 2,49 мм Lw 20,4 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу MI-141816 Вес 0,04 кг -
Производительность
Cr 27,4 kN C0r 50,5 kN Предельная скорость смазки Lub 5 500 Tr/min Предельная скорость масла Lub 8 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 12,38 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 11,5 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 13,5 Hz