Технические xapaктеpиcтики

DK50.002

Комплект приводного вала

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembessarrdroit
    Наружная или внутренняя резьба M24x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 57 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Длина 1 827 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 28
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 30
    Количество шлицов со стороны КПП 27
    Вес 7570 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    BMW 33207609352 | 33207628252
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => 03/2019 ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34 LCI) 06/2016 => ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21) 07/2011 => 02/2015 ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 => ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36 LCI) 03/2017 => ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33 LCI) 03/2017 => ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 2 series Série 2 (F22 F23) 09/2013 => 06/2017 ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 2 series Série 2 (F22-F23 LCI) 07/2017 => ЗАДНИЙ СПРАВА

Последние просмотренные продукты