Технические xapaктеpиcтики

DK50.006

Комплект приводного вала

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembessarrdroit
    Наружная или внутренняя резьба M24x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 57 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 84 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Длина 1 828 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 28
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 33
    Количество шлицов со стороны КПП 27
    Вес 8690 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    BMW 33 20 7 637 444 | 33207637444
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => 03/2019 ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34 LCI) 06/2016 => ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36 LCI) 03/2017 => ЗАДНИЙ СПРАВА
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33 LCI) 03/2017 => ЗАДНИЙ СПРАВА

Последние просмотренные продукты