Технические xapaктеpиcтики

DK51.001

Комплект приводного вала

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembessarrdroit
    m.nsynchro.import.cartec.assembessarrgauche
    Наружная или внутренняя резьба M29x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 70 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 87 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Длина 1 876 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 30
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 37
    Количество шлицов со стороны КПП 26
    Вес 11138 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    MERCEDES 6393501810
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    MERCEDES Vito Vito (639) 01/2003 => 09/2010 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Vito Vito FL (639) 07/2010 => 09/2014 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Viano Viano (639) 01/2003 => 09/2010 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Viano Viano FL (639) 07/2010 => 12/2015 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты