Технические xapaктеpиcтики

DK53.002

Комплект приводного вала

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembessavantdroit
    Наружная или внутренняя резьба M24x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 53 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Длина 1 568 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 25
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 30
    Количество шлицов со стороны КПП 34
    Вес 5505 g

Последние просмотренные продукты