Технические xapaктеpиcтики

DK53.011

Комплект приводного вала

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembessavantdroit
    Наружная или внутренняя резьба M24x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 51 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 87 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Длина 1 629 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 25
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 35
    Количество шлицов со стороны КПП 34
    Вес 7465 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    OPEL 374648 | 93189676
    VAUXHALL 93189676
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    OPEL Corsa Corsa D 07/2006 => 12/2010 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    OPEL Corsa Corsa D FL 12/2010 => 09/2014 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    VAUXHALL Corsa Corsa MKIII 07/2006 => 11/2010 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    VAUXHALL Corsa Corsa MKIII FL 12/2010 => 09/2014 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА

Последние просмотренные продукты