Технические xapaктеpиcтики

DK53.013

Комплект приводного вала

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembessavantgauche
    Наружная или внутренняя резьба M20x1 mm
    Диаметр уплотнения 67 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 87 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Длина 1 613,6 mm
    Длина 2 589,6 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 33
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 35
    Количество шлицов со стороны КПП 27
    Вес 7476 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    OPEL 93171792
    VAUXHALL 93171792
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    OPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА

Последние просмотренные продукты