Технические xapaктеpиcтики

DK53.015

Комплект приводного вала

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembessavantgauche
    Наружная или внутренняя резьба M20x1 mm
    Диаметр уплотнения 67 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 87 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Длина 1 618,0 mm
    Длина 2 594,0 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 33
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 35
    Количество шлицов со стороны КПП 34
    Вес 7464 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    OPEL 374396 | 4801267 | 9200407
    VAUXHALL 9200407
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    OPEL Speedster Speedster 08/2000 => 09/2005 ЗАДНИЙ СЛЕВА
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    OPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    VAUXHALL Zafira Zafira I (F75) 05/1999 => 06/2003 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    VAUXHALL Zafira Zafira I FL (F75) 07/2003 => 06/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА

Последние просмотренные продукты