Технические xapaктеpиcтики

DK55.205

Комплект приводного вала

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembessavantgauche
    Наружная или внутренняя резьба M22x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 57 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 84 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Длина 1 651,65 mm
    Длина 2 635,45 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 27
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 33
    Количество шлицов со стороны КПП 34
    Вес 6700 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    RENAULT 391011319R | 8200538941 | 8200934676 | 8201353630
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА

Последние просмотренные продукты