Технические xapaктеpиcтики

DK55.229

Комплект приводного вала

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembessavantdroit
    Наружная или внутренняя резьба M20x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 53 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 90 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 balls
    Длина 1 653 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 25
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 33
    Количество шлицов со стороны КПП 31
    Вес 6926 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    DACIA 391006913R
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    DACIA Duster Duster II 11/2017 => ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => ПЕРЕДНИЙ СПРАВА

Последние просмотренные продукты