RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

DLG 314 AE

ZLG (DLG)

Дополнительные аксессуары (заказать отдельно):
подшипник 1подшипник 2гроверная шайбаV-образное кольцовойлочное уплотнение
NU 314 EG15 C4 2x 7314 BG V-80S Fl 18

Войти в систему, чтобы добавить этот продукт в свою корзину

трехопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Технические характеристики DLG 314 AE

Технические характеристики
d 70 мм
d1 80 мм
d3 80 мм
a 517 мм
b 290 мм
c 25 мм
h 95 мм
h1 190 мм
m 380 мм
n 230 мм
N 20 мм
B 83,5 мм
W 408,5 мм
W1 334 мм
W2 124 мм
W3 89 мм
A1 45 мм
A2 35 мм
A3 60 мм
D 150 мм
вес корпуса 37 кг
Материал корпуса Серый чугун
Марка SNR
Винты
Фиксирующие болты (G) M16
рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 150 Нм
Болты крышки M8x25
рекомендованное усилие для болтов крышек 17 Нм

Последние просмотренные продукты