RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

DLG 316 AE

ZLG (DLG)

Дополнительные аксессуары (заказать отдельно):
подшипник 1подшипник 2гроверная шайбаV-образное кольцовойлочное уплотнение
NU 316 EG15 C4 2x 7316 BG V-95S Fl 21

Войти в систему, чтобы добавить этот продукт в свою корзину

трехопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Технические характеристики DLG 316 AE

Технические характеристики
d 80 мм
d1 95 мм
d3 95 мм
a 577 мм
b 330 мм
c 30 мм
h 112 мм
h1 220 мм
m 420 мм
n 260 мм
N 20 мм
B 94 мм
W 460 мм
W1 377,5 мм
W2 134,5 мм
W3 95,5 мм
A1 50 мм
A2 40 мм
A3 70 мм
D 170 мм
вес корпуса 56 кг
Материал корпуса Серый чугун
Марка SNR
Винты
Фиксирующие болты (G) M16
рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 150 Нм
Болты крышки M8x25
рекомендованное усилие для болтов крышек 17 Нм

Последние просмотренные продукты