Технические xapaктеpиcтики
ESC203T04
Фланцевые
корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

-
Изображения
-
Технические характеристики
A 20 мм B 19,1 мм A3 1,5 мм A5 12,6 мм B1 28,6 мм d 17 мм d1 27,2 мм G M6x1 H 67 мм H 67 мм s1 23,05 мм S 6,5 мм SW 3 мм -
Производительность
C 9,55 kN C0 4,78 kN T min. -40 °C T max. 100 °C -
Другие характеристики
Вес 0,43 кг Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 5,5 Нм Обозначение корпуса C203- Обозначение подшипника ES203G2T04