Технические xapaктеpиcтики
ET-JLM813049/JLM813010
Однорядные конические роликоподшипники
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 70 мм D 110 мм B 25 мм C 20,5 мм T 26 мм d1 91,5 мм a 26,3 мм e 0,49 Y2 1,23 Y0 0,68 Вес 0,89 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 97 kN Коэффициент A2 материала 1,9 Производительность при статической нагрузке C0 150 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 18,3 kN Предельная скорость масла Lub 4 200 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 3 200 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,45 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 9,99 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 11,32 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 13,68 Hz -
Рекомендации по объему
ra max 1 мм r1a max 2,5 мм -
Коэффициенты расчета