Технические xapaктеpиcтики
GA351.01
Обводной ролик доп. оборудования

-
Изображения
-
Основные характеристики
Внешний диаметр 1 69 mm Тип ролика Enrouleur Ширина 1 26 mm Вес 205 g -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ MERCEDES 6012001070 -
Содержится в
-
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты MERCEDES Série 124 W124 12/1984 => 06/1993 MERCEDES Série 129 R129 Roadster 03/1989 => 07/2001 MERCEDES Série 140 W140 03/1991 => 06/1993 MERCEDES Sprinter Sprinter (901-905) 02/1995 => 02/2006 MERCEDES Classe G Classe G (M460) 03/1979 => 08/1992 MERCEDES Classe G Classe G (M461/3) 09/1989 => 03/2018 MERCEDES Transporter Transporter T1 (600) 04/1977 => 02/1996 MERCEDES Vito Vito (638) 01/1996 => 09/2003 MERCEDES Classe S Classe S (140) 07/1993 => 07/1999 MERCEDES Classe S Classe S (221) 10/2004 => 06/2009 MERCEDES Classe C Classe C (202) 03/1993 => 02/2001 MERCEDES Classe E Classe E (210) 04/1995 => 03/2003 MERCEDES Classe E Classe E (124) 07/1993 => 03/1998