Техническая спецификация

GA351.05

Обводной ролик доп. оборудования

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 75 mm
    Тип ролика Enrouleur
    Ширина 1 26,4 mm
    Вес 235 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    MERCEDES 6012000770
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    MERCEDES Série 107 R107 Roadster 04/1971 =>
    MERCEDES Série 124 W124 12/1984 => 06/1993
    MERCEDES Série 126 W126 06/1979 => 12/1991
    MERCEDES Série 129 R129 Roadster 03/1989 => 07/2001
    MERCEDES Série 140 W140 03/1991 => 06/1993
    MERCEDES Série 201 190 (201) 12/1982 =>
    MERCEDES Sprinter Sprinter (901-905) 02/1995 => 02/2006
    MERCEDES Classe G Classe G (M461/3) 09/1989 =>
    MERCEDES Transporter Transporter (600) 04/1977 => 02/1996
    MERCEDES Classe V Classe V (638) 10/1996 => 12/2002
    MERCEDES Vito Vito (638) 01/1996 => 09/2003
    MERCEDES Classe S Classe S (140) 07/1993 => 07/1999
    MERCEDES Classe E Classe E (210) 04/1995 => 03/2003
    MERCEDES Classe E Classe E (124) 07/1993 => 03/1998

Последние просмотренные продукты