Техническая спецификация

GA351.18

Обводной ролик доп. оборудования

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 54 mm
    Тип ролика Enrouleur
    Ширина 1 30 mm
    Вес 148 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    CHRYSLER 5175 589AB | 68018 072AA
    JEEP 5175 589AB
    MERCEDES 1372020119 | 6422000970 | 6422001070
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    CHRYSLER 300C 300C 06/2004 => 09/2007
    CHRYSLER 300C 300C FL 09/2007 => 03/2015
    JEEP Commander Commander 09/2005 => 12/2010
    MERCEDES Sprinter Sprinter II (906) 02/2006 =>
    MERCEDES Vito Vito FL (639) 07/2010 => 09/2014
    MERCEDES Viano Viano FL (639) 07/2010 => 03/2014
    MERCEDES Classe R Classe R (W251) phase I 10/2005 => 06/2010
    MERCEDES Classe R Classe R (W251) phase II 05/2010 => 02/2013
    MERCEDES Classe ML Classe ML FL (164) 04/2008 => 01/2013
    MERCEDES Classe S Classe S (220) 09/1998 => 09/2004
    MERCEDES Classe S Classe S (221) 10/2004 => 06/2009
    MERCEDES Classe S Classe S (221) FL 06/2009 => 06/2013
    MERCEDES Classe C Classe C (204) 01/2007 => 02/2011
    MERCEDES Classe C Classe C (204) FL 03/2011 => 12/2015
    MERCEDES Classe CLK Classe CLK (209) 03/2002 => 06/2009
    MERCEDES Classe E Classe E (211) 03/2002 => 03/2006
    MERCEDES Classe E Classe E (207-212) 03/2009 => 04/2013
    MERCEDES Classe E Classe E FL (207-212) 02/2013 => 05/2017
    MERCEDES Classe CL Coupé CL(215) 08/1999 => 04/2006
    MERCEDES Classe CL Coupé CL(216) 05/2006 => 02/2014
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (219) 07/2004 => 01/2008
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (218) 09/2010 => 07/2014
    MERCEDES Classe SL Classe SL (230) 08/2001 => 01/2008
    MERCEDES Classe SL Classe SL FL (230) 02/2008 => 02/2012
    MERCEDES Classe SL Classe SL phase I (231) 03/2012 => 03/2016
    MERCEDES Classe GLK Classe GLK (204) 07/2008 => 06/2012

Последние просмотренные продукты