Технические xapaктеpиcтики

GA351.38

Обводной ролик доп. оборудования

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 66,5 mm
    Тип ролика Enrouleur
    Ширина 1 25 mm
    Вес 150 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    MERCEDES 2722020819 | 2722021019
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    MERCEDES Classe R Classe R (W251) phase I 10/2005 => 06/2010
    MERCEDES Classe R Classe R (W251) phase II 05/2010 => 02/2013
    MERCEDES Classe ML Classe ML (164) 05/2005 => 04/2008
    MERCEDES Classe ML Classe ML FL (164) 04/2008 => 01/2013
    MERCEDES Classe S Classe S (221) 10/2004 => 06/2009
    MERCEDES Classe S Classe S (221) FL 06/2009 => 06/2013
    MERCEDES Classe SLK Classe SLK (171) 01/2004 => 12/2007
    MERCEDES Classe C Classe C (204) 01/2007 => 02/2011
    MERCEDES Classe CLK Classe CLK (209) 03/2002 => 06/2009
    MERCEDES Classe E Classe E (211) 03/2002 => 03/2006
    MERCEDES Classe E Classe E FL (211) 04/2006 => 11/2009
    MERCEDES Classe E Classe E (207-212) 03/2009 => 04/2013
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (219) 07/2004 => 01/2008
    MERCEDES Classe SL Classe SL (230) 08/2001 => 01/2008
    MERCEDES Classe SL Classe SL FL (230) 02/2008 => 02/2012
    MERCEDES Classe GL Classe GL (164) 01/2006 => 03/2013
    MERCEDES Classe GLK Classe GLK (204) 07/2008 => 06/2012

Последние просмотренные продукты