Технические xapaктеpиcтики
GA384.18
Обводной ролик доп. оборудования

-
Изображения
-
Основные характеристики
Внешний диаметр 1 69,9 mm Тип ролика Enrouleur Ширина 1 27,6 mm Вес 290 g -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ HYUNDAI 25287-27001 | 25287-27060 | 25287-27400 KIA 25287-27001 | 25287-27060 -
Содержится в
-
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты HYUNDAI Santa Fé Santa Fé 3 FL 09/2015 => 01/2019 HYUNDAI Sonata Sonata série 5 03/2005 => 04/2008 HYUNDAI Tucson Tucson FL 09/2006 => 10/2010 HYUNDAI Tucson Tucson III 07/2015 => HYUNDAI i30 i30 03/2007 => 07/2012 HYUNDAI ix35 ix35 Phase 1 10/2009 => 08/2013 KIA Sedona Sedona II FL 03/2006 => 07/2012 KIA Sportage Sportage II 12/2004 => 12/2006 KIA Sportage Sportage II FL (KOR) 09/2006 => 02/2010 KIA Sportage Sportage II FL(SVK) 05/2007 => 05/2010 KIA Sportage Sportage III (SVK) 06/2010 => 02/2014 KIA Sportage Sportage III (KOR) 05/2010 => 11/2013 KIA Sportage Sportage III FL (SVK) 01/2014 => 12/2015 KIA Sportage Sportage III FL (KOR) 07/2013 => 10/2015 KIA Sportage Sportage IV (SVK) 09/2015 => 07/2018 KIA Sorento Sorento II FL 09/2012 => 09/2014 KIA Sorento Sorento III 01/2015 =>