Технические xapaктеpиcтики

GE353.20

Обводной ролик

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 60 mm
    Ширина 1 28 mm
    Вес 290 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    ALFA ROMEO 71739801
    CHEVROLET 24436052
    FIAT 71739801
    OPEL 5636978
    SAAB 24436052
    VAUXHALL 24436052
  • Содержится в

    Содержится в
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    ALFA ROMEO 159 159 07/2005 => 02/2008
    ALFA ROMEO 159 159 02/2008 => 06/2010
    ALFA ROMEO 159 159 06/2010 => 05/2013
    CHEVROLET Aveo Aveo T250/1 01/2005 => 05/2008
    CHEVROLET Aveo Aveo T250/2 03/2008 => 02/2011
    CHEVROLET Aveo Aveo T300 06/2011 => 12/2015
    CHEVROLET Cruze Cruze 05/2009 => 12/2015
    CHEVROLET Orlando Orlando -J309 01/2011 =>
    CHEVROLET Trax Trax 04/2013 => 12/2015
    FIAT Croma Croma II (194-294) 06/2005 => 10/2007
    FIAT Croma Croma II FL (194-294) 10/2007 => 01/2011
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005
    OPEL Astra Astra H 03/2004 => 11/2011
    OPEL Astra Astra J 09/2009 => 06/2018
    OPEL Astra Astra Classic III sur base H 01/2009 => 12/2010
    OPEL Corsa Corsa D 07/2006 => 12/2010
    OPEL Corsa Corsa D FL 12/2010 => 09/2014
    OPEL Corsa Corsa E 09/2014 => 09/2019
    OPEL Vectra Vectra C 04/2002 => 09/2005
    OPEL Vectra Vectra C FL 10/2005 => 12/2010
    OPEL Zafira Zafira B 07/2005 => 07/2008
    OPEL Zafira Zafira B FL 07/2008 => 12/2011
    OPEL Zafira Zafira C 10/2011 => 05/2016
    OPEL Zafira Zafira B Family 08/2011 => 11/2014
    OPEL Zafira Zafira C FL 06/2016 =>
    OPEL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010
    OPEL Signum Signum FL 10/2005 => 11/2008
    OPEL Insignia Insignia 01/2009 => 07/2013
    OPEL Mokka Mokka 12/2012 => 05/2016
    OPEL Mokka Mokka X 05/2016 =>
    SAAB 9-5 9-5 II 05/2010 => 03/2012
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005
    VAUXHALL Astra Astra MK V 03/2004 => 12/2012
    VAUXHALL Astra Astra MK VI 09/2009 => 06/2018
    VAUXHALL Corsa Corsa MKIII 07/2006 => 11/2010
    VAUXHALL Corsa Corsa MKIII FL 12/2010 => 09/2014
    VAUXHALL Corsa Corsa MKIV 09/2014 => 09/2019
    VAUXHALL Vectra Vectra C 04/2002 => 09/2005
    VAUXHALL Zafira Zafira II 07/2005 => 02/2009
    VAUXHALL Zafira Zafira II FL 02/2009 => 12/2011
    VAUXHALL Zafira Zafira III 10/2011 => 07/2016
    VAUXHALL Zafira Zafira II FL Classic 08/2011 => 04/2015
    VAUXHALL Signum Signum FL 10/2005 => 11/2008
    VAUXHALL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010
    VAUXHALL Insignia Insignia MK I 01/2009 => 12/2013
    VAUXHALL Insignia Insignia MK I FL 12/2013 => 04/2017
    VAUXHALL Mokka Mokka 12/2012 => 06/2016
    VAUXHALL Mokka Mokka X 06/2016 =>

Последние просмотренные продукты