Технические xapaктеpиcтики

GE357.40

Обводной ролик

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 80 mm
    Ширина 1 30 mm
    Вес 755 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    AUDI 03L109244 | 03L109244E | 03L109244J
    SEAT 03L109244 | 03L109244E | 03L109244J
    SKODA 03L109244 | 03L109244E | 03L109244J
    VOLKSWAGEN 03L109244 | 03L109244E | 03L109244J
  • Содержится в

    Содержится в
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    AUDI A3 A3 Cabriolet (8P) 04/2008 => 05/2013
    AUDI A3 A3 Série 2 FL 07/2008 => 12/2014
    AUDI A4 A4 Série 3 11/2007 => 03/2012
    AUDI A4 A4 Allroad Quattro 04/2009 => 05/2016
    AUDI A4 A4 Série 3 FL 11/2011 => 12/2015
    AUDI A6 A6 Série 4 phase 1 11/2010 => 04/2015
    AUDI TT TT série 2 08/2006 => 06/2014
    AUDI A5 A5 Cabriolet 03/2009 => 03/2012
    AUDI A5 A5 FL 08/2011 => 01/2017
    AUDI A5 A5 Cabriolet FL 09/2011 => 01/2017
    AUDI Q5 Q5 11/2008 => 09/2012
    AUDI Q5 Q5 FL 06/2012 => 05/2017
    AUDI A1 A1 05/2010 => 04/2015
    AUDI Q3 Q3 phase I (8U) 06/2011 => 04/2015
    SEAT Alhambra Alhambra III 06/2010 => 05/2015
    SEAT Ibiza Ibiza IV 03/2008 => 03/2012
    SEAT Ibiza Ibiza IV FL 02/2012 => 09/2015
    SEAT Leon Leon II 07/2005 => 05/2010
    SEAT Leon Leon II FL 05/2010 => 12/2012
    SEAT Toledo Tolédo série 4 07/2012 => 06/2015
    SEAT Altea Altea FL 03/2009 => 05/2013
    SEAT Altea Altea 2014 05/2013 =>
    SEAT Exeo Exeo 12/2008 => 12/2013
    SKODA Fabia Fabia II FL 03/2010 => 12/2014
    SKODA Octavia Octavia II FL 11/2008 => 06/2013
    SKODA Superb Superb II 03/2008 => 05/2013
    SKODA Superb Superb II FL 05/2013 => 05/2015
    SKODA Roomster Roomster FL 03/2010 => 05/2015
    SKODA Yeti Yeti 05/2009 => 11/2013
    SKODA Yeti Yéti FL 11/2013 =>
    SKODA Rapid Rapid 07/2012 => 07/2017
    VOLKSWAGEN Caddy Caddy III FL 08/2010 => 05/2015
    VOLKSWAGEN Caddy Caddy IV 05/2015 =>
    VOLKSWAGEN Golf Golf VI 10/2008 => 12/2015
    VOLKSWAGEN Golf Golf VI Plus 01/2009 => 12/2013
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta III 08/2005 => 10/2010
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta IV 04/2010 => 07/2014
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta IV FL 07/2014 =>
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle II 12/2010 => 07/2016
    VOLKSWAGEN Passat Passat VI 03/2005 => 11/2010
    VOLKSWAGEN Passat Passat CC 05/2008 => 12/2013
    VOLKSWAGEN Passat Passat VII 08/2010 => 12/2014
    VOLKSWAGEN Polo Polo IX 06/2009 => 05/2015
    VOLKSWAGEN Scirocco Scirocco 08/2008 => 05/2014
    VOLKSWAGEN Sharan Sharan III 05/2010 => 12/2016
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7E/7F) 09/2009 => 08/2015
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7H/7J) 04/2015 => 11/2019
    VOLKSWAGEN Touran Touran I FL 11/2006 => 05/2010
    VOLKSWAGEN Touran Touran I FL2 05/2010 => 05/2015
    VOLKSWAGEN Golf Cabriolet Golf VI Cabriolet 03/2011 => 05/2016
    VOLKSWAGEN Crafter Crafter 04/2006 => 12/2016
    VOLKSWAGEN Eos Eos 11/2010 => 08/2015
    VOLKSWAGEN Tiguan Tiguan 11/2007 => 05/2011
    VOLKSWAGEN Tiguan Tiguan II 05/2011 => 07/2018
    VOLKSWAGEN Amarok Amarok Phase 1 11/2009 => 10/2012
    VOLKSWAGEN Amarok Amarok Phase 2 (S1 : DE Plant - 2H : AR Plant) 05/2012 => 10/2016
    VOLKSWAGEN Amarok Amarok FL (S6 - S7) 06/2016 =>
    VOLKSWAGEN CC CC 11/2011 => 12/2016

Последние просмотренные продукты