Технические xapaктеpиcтики

GE358.12

Обводной ролик

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 61 mm
    Ширина 1 33 mm
    Вес 430 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    ALFA ROMEO 5970621 | 7596876 | 60808692 | 60811487
    CITROEN 0807-13
    FIAT 5970621 | 5992518 | 7596727 | 7596876
    LANCIA 5970621 | 7596876
    PEUGEOT 0807-13
  • Содержится в

    Содержится в
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    ALFA ROMEO 145 145 09/1994 => 06/2001
    ALFA ROMEO 146 146 12/1994 => 06/2001
    ALFA ROMEO 155 155 11/1991 => 08/1997
    ALFA ROMEO AR6 AR6 02/1985 => 12/1989
    CITROEN C25 C25 série 2 09/1990 => 02/1994
    FIAT Bravo Bravo I (182) 06/1995 => 09/1998
    FIAT Brava Brava (182) 06/1995 => 09/1998
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001
    FIAT Ducato Ducato Nuovo (279-280/2/4) 06/1985 => 06/1990
    FIAT Ducato Ducato R90 (290) 07/1990 => 01/1994
    FIAT Marengo Marengo (159) 11/1989 => 02/1993
    FIAT Marengo Marengo (159) 03/1993 => 01/1995
    FIAT Regata Regata (138) 09/1983 => 06/1986
    FIAT Talento Talento (290) 03/1988 => 12/1994
    FIAT Tempra Tempra (160) MQ 93 03/1993 => 12/1996
    FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993
    FIAT Tipo Tipo (160) RL 93 03/1993 => 12/1995
    FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993
    LANCIA Dedra Dedra (835) FL94 07/1994 => 09/1999
    LANCIA Dedra Dedra (835) 03/1989 => 06/1994
    LANCIA Delta Delta (836) MQ93 03/1993 => 08/1999
    PEUGEOT J5 J5 série 2 (290) 09/1990 => 02/1994

Последние просмотренные продукты