Технические xapaктеpиcтики

GE358.30

Обводной ролик

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 53 mm
    Ширина 1 31 mm
    Вес 245 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    ALFA ROMEO 007763644 | 7763644 | 71736493
    FIAT 7763644 | 60813590 | 71736493
    LANCIA 7763644 | 71736493
  • Содержится в

    Содержится в
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    ALFA ROMEO 147 147 10/2000 => 09/2004
    ALFA ROMEO 156 156 09/1997 => 03/2003
    ALFA ROMEO 156 156 FL 04/2003 => 06/2007
    ALFA ROMEO 166 166 10/1998 => 09/2003
    ALFA ROMEO 166 166 FL 10/2003 => 12/2007
    ALFA ROMEO Spider Spider II 03/2006 => 09/2010
    ALFA ROMEO 159 159 07/2005 => 02/2008
    ALFA ROMEO 159 159 02/2008 => 06/2010
    ALFA ROMEO 159 159 06/2010 => 05/2013
    ALFA ROMEO Brera Brera 01/2006 => 10/2010
    FIAT Bravo Bravo I (182) 06/1995 => 09/1998
    FIAT Bravo Bravo I FL (182) 10/1998 => 03/2002
    FIAT Brava Brava FL (182) 10/1998 => 03/2002
    FIAT Brava Brava (182) 06/1995 => 09/1998
    FIAT Coupé Coupé (PX) 07/1996 => 09/2000
    FIAT Croma Croma II (194-294) 06/2005 => 10/2007
    FIAT Croma Croma II FL (194-294) 10/2007 => 01/2011
    FIAT Doblo Doblo (223) 10/2000 => 12/2003
    FIAT Doblo Doblo Cargo (223) 10/2000 => 12/2003
    FIAT Ducato Ducato II (250) 06/2014 =>
    FIAT Marea Marea FL (185) 02/1999 => 09/2002
    FIAT Marea Marea (185) 07/1996 => 01/1999
    FIAT Marengo Marengo (185) 01/1995 => 09/2002
    FIAT Palio Palio Week End (178) 09/1997 => 02/2001
    FIAT Punto Punto (188) 07/1999 => 06/2003
    FIAT Siena Siena FL 01/2002 => 12/2011
    FIAT Stilo Stilo 09/2001 => 12/2003
    FIAT Stilo Stilo FL 01/2004 => 01/2008
    FIAT Strada Strada Pick-up 03/1999 => 03/2003
    FIAT Strada Strada Pick-up FL 03/2003 => 05/2006
    LANCIA Kappa Kappa (838) 10/1994 => 10/2001
    LANCIA Lybra Lybra (839) 09/1999 => 12/2006
    LANCIA Thesis Thesis 09/2002 => 12/2009

Последние просмотренные продукты