Технические xapaктеpиcтики

GE359.07

Обводной ролик

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 60 mm
    Ширина 1 34 mm
    Вес 250 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    CITROEN 0830-14 | 0830-37
    FIAT 9400830149 | 9400830379
    LANCIA 9400830379
    MG LHV100250
    NISSAN 13077-6F900 | 13077-6F901
    PEUGEOT 0830-14 | 0830-37
    ROVER LHV100080 | LHV100250
  • Содержится в

    Содержится в
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    CITROEN AX AX 09/1986 => 04/1991
    CITROEN AX AX - II 05/1991 => 07/1998
    CITROEN CX CX 07/1974 => 12/1991
    CITROEN Evasion Evasion FL 10/1998 => 05/2002
    CITROEN Evasion Evasion 07/1994 => 09/1998
    CITROEN Saxo Saxo FL 09/1999 => 05/2005
    CITROEN Saxo Saxo 03/1996 => 08/1999
    CITROEN Xantia Xantia II 12/1997 => 05/2002
    CITROEN Xantia Xantia I 03/1993 => 12/1997
    CITROEN XM XM série 1 05/1989 => 06/1994
    CITROEN XM XM série 2 07/1994 => 07/2001
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000
    CITROEN ZX ZX 03/1991 => 07/1998
    FIAT Ulysse Ulysse (U6) FL 10/1998 => 08/2002
    FIAT Ulysse Ulysse (U6) 06/1994 => 09/1998
    LANCIA Zeta Zeta (U60) 10/1994 => 08/2002
    NISSAN Micra Micra mk2 (K11E) 08/1992 => 06/2000
    NISSAN Micra Micra mk2 FL (K11E) 07/2000 => 12/2002
    PEUGEOT 106 106 09/1991 => 03/1996
    PEUGEOT 106 106 - Restyling 03/1996 => 07/2003
    PEUGEOT 306 306 02/1993 => 02/1997
    PEUGEOT 306 306 II 03/1997 => 09/2002
    PEUGEOT 406 406 10/1995 => 04/2003
    PEUGEOT 406 406 FL 04/1999 => 10/2004
    PEUGEOT 605 605 10/1989 => 06/1994
    PEUGEOT 605 605 - Restyling 07/1994 => 05/1999
    PEUGEOT 806 806 07/1994 => 09/1998
    PEUGEOT 806 806 FL 10/1998 => 05/2002
    ROVER série 100 114 09/1990 => 12/1998
    ROVER série 100 115 01/1995 => 12/1998
    ROVER Metro Metro (UK) 05/1990 => 01/1995

Последние просмотренные продукты