Технические xapaктеpиcтики
HK1816LL/3AS
Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 18 мм D 24 мм C2 16 мм C3 2,7 мм Dw 2 мм Lw 7,3 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Обозначение внутреннему кольцу IR15X18X17.5 Вес 0,02 кг -
Производительность
Cr 8,3 kN C0r 10,9 kN Предельная скорость смазки Lub 9 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 100 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,45 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 9,9 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 9 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 11 Hz