Технические xapaктеpиcтики
HL-PK25.4X33.3X25.4X6
Сепаратор с игольчатыми роликами
Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками для шатунных шеек, для кривошипов, массивный сепаратор
Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками для шатунных шеек, для кривошипов, массивный сепаратор

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 25,4 мм Ew 33,3 мм Bc 15,7 мм Dw 3,96 мм Lw 11,8 мм Вес 0,03 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 20 kN C0r 23,7 kN Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,43 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 7,28 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,06 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 7,94 Hz -
Рекомендации по объему
b 15,7 мм