RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

Heavy Duty / Heavy Duty +

HEAVY DUTY - высококачественная многоцелевая смазка, предназначенная для работы под высокими нагрузками в тяжёлой промышленности, отличается отличным сопротивлением высоким нагрузкам, в том числе при высоких скоростях, а также не боится влаги и защищает оборудование от износа и коррозии.
Рекомендована для конвейеров, подъёмного оборудования, ступиц грузовых автомобилей, высокомощных электромоторов, насосов, прессов и других применений.
Смазка HEAVY DUTY + подходит для использования в автоматических системах смазывания.
Рабочая температура:
- Heavy Duty: от -25°C до 140°C
- Heavy Duty +: от -30°C до 150°C