High Temp

HIGH TEMP - консистентная смазка для долгосрочного применения при высоких температурах до 150°C (возможны скачки температуры до 175°C). Эта смазка обеспечивает качественную и длительную защиту от воздействия высоких температур, а также превосходную защиту от износа и коррозии шариковых и роликовых подшипников на вертикальных или горизонтальных валах.
Эта смазка рекомендована для применения на текстильном оборудовании, бумагоделательных машинах, тепловентиляторах, натяжных устройствах, насосах и прочем оборудовании.
Рабочая температура от  -40°C до 150°C.
Браузер не поддерживается

Пожалуйста, обновите Ваш браузер