Технические xapaктеpиcтики

IBK55.010

Комплект внутреннего пыльника

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Резина
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Внутренний диаметр 1 26 mm
    Внутренний диаметр 2 83 mm
    Параметр Trilobal boots
    m.nsynchro.import.cartec.haut 88 mm
    Вес 494 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    RENAULT 7701209474
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты