Технические xapaктеpиcтики

IBK55.018

Комплект внутреннего пыльника

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Внутренний диаметр 1 24 mm
    Внутренний диаметр 2 68 mm
    Параметр Trilobal boots
    m.nsynchro.import.cartec.haut 91 mm
    Пластик
    Вес 345 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    DACIA 7701209469
    RENAULT 7701209469
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    СЛЕВА
    СПРАВА
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    СЛЕВА
    СПРАВА
    RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    СПРАВА
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Clio Clio V 06/2019 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    СПРАВА
    СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА

Последние просмотренные продукты