Технические xapaктеpиcтики

IBK55.022

Комплект внутреннего пыльника

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Внутренний диаметр 1 25 mm
    Внутренний диаметр 2 67 mm
    Параметр Trilobal boots
    m.nsynchro.import.cartec.haut 95 mm
    Пластик
    Вес 329 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    RENAULT 7701209884
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Clio Clio II 01/1998 => 03/2001 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    RENAULT Clio Clio Campus Evolution 06/2009 => 12/2012 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    RENAULT Thalia Symbol - Thalia Phase I 12/1999 => 09/2008 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    RENAULT Thalia Thalia FL 10/2008 => 12/2013 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    СПРАВА
    RENAULT Symbol - Thalia Symbol - Thalia 10/2008 => 12/2013 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА

Последние просмотренные продукты