Технические xapaктеpиcтики
K14X18X10
Сепаратор с игольчатыми роликами
Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор
Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками, стальной сепаратор

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 14 мм Ew 18 мм Bc 10 мм Dw 2 мм Lw 7,8 мм Вес 0,0046 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 6,9 kN C0r 8 kN Предельная скорость смазки Lub 16 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 24 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 7,88 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,12 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 7,88 Hz -
Рекомендации по объему
b 10 мм