Технические xapaктеpиcтики
K81111T2
Уплотнительные кольца
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K811
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K811

-
Изображения
-
Технические характеристики
Dc1 55 мм Dc 78 мм Dw 6 мм Lw 6 мм Référence rondelle d'appui BI WS WS81111 Référence rondelle d'appui BE GS GS81111 Ea 75,2 мм Eb 57,8 мм Poids cage à rouleaux 0,06 кг Бренд NTN -
Производительность
Ca 62,5 kN C0a 215 kN Предельная скорость смазки Lub 900 Tr/min Предельная скорость масла Lub 3 600 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,5 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 11,08 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 11 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 11 Hz