Технические xapaктеpиcтики
K81112T2
Уплотнительные кольца
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K811
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K811

-
Изображения
-
Технические характеристики
Dc1 60 мм Dc 85 мм Dw 7,5 мм Lw 7,5 мм Référence rondelle d'appui BI WS WS81112 Référence rondelle d'appui BE GS GS81112 Ea 80,1 мм Eb 63,7 мм Poids cage à rouleaux 0,08 кг Бренд NTN -
Производительность
Ca 69 kN C0a 215 kN Предельная скорость смазки Lub 830 Tr/min Предельная скорость масла Lub 3 300 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,5 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 9,59 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 10 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 10 Hz