Технические xapaктеpиcтики
K81116T2
Уплотнительные кольца
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K811
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K811

-
Изображения
-
Технические характеристики
Dc1 80 мм Dc 105 мм Dw 7,5 мм Lw 7,5 мм Référence rondelle d'appui BI WS WS81116 Référence rondelle d'appui BE GS GS81116 Ea 100,1 мм Eb 83,7 мм Poids cage à rouleaux 0,12 кг Бренд NTN -
Производительность
Ca 79,5 kN C0a 279 kN Предельная скорость смазки Lub 650 Tr/min Предельная скорость масла Lub 2 600 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,5 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 12,25 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 13 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 13 Hz