Технические xapaктеpиcтики
K81124T2
Уплотнительные кольца
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K811
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K811

-
Изображения
-
Технические характеристики
Dc1 120 мм Dc 155 мм Dw 11 мм Lw 11 мм Référence rondelle d'appui BI WS WS81124 Référence rondelle d'appui BE GS GS81124 Ea 148,8 мм Eb 125 мм Poids cage à rouleaux 0,34 кг Бренд NTN -
Производительность
Ca 172 kN C0a 655 kN Предельная скорость смазки Lub 450 Tr/min Предельная скорость масла Lub 1 800 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,5 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 12,44 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 13,5 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 13,5 Hz