Технические xapaктеpиcтики
K89312
Уплотнительные кольца
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K893
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, сепаратор с иголками, серия K893

-
Изображения
-
Технические характеристики
Dc1 60 мм Dc 110 мм Dw 9 мм Lw 9 мм Référence rondelle d'appui BI WS WS89312 Référence rondelle d'appui BE GS GS89312 Ea 105,3 мм Eb 68,9 мм Poids cage à rouleaux 0,25 кг Бренд NTN -
Производительность
Ca 162 kN C0a 600 kN Предельная скорость смазки Lub 680 Tr/min Предельная скорость масла Lub 2 700 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,5 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 9,68 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 9,5 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,5 Hz