Технические xapaктеpиcтики

KB651.31

Рем. комплект передней опоры амортизатора

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15
    Количество комплектующих 2
    Вес 1380 g
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    MERCEDES Classe V Classe V (447) 03/2014 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Vito Vito (639) 01/2003 => 09/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Vito Vito FL (639) 07/2010 => 09/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Vito Vito (447) 09/2014 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Viano Viano (639) 01/2003 => 09/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MERCEDES Viano Viano FL (639) 07/2010 => 03/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты