Технические xapaктеpиcтики
KB657.02
Рем. комплект передней опоры амортизатора

-
Изображения
-
Основные характеристики
C интегрированным пошипником WITH Внешний диаметр 1 75 mm NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15 Количество комплектующих 1 Ширина 1 34,5 mm Вес 258 g -
Содержится в
-
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция AUDI 80 80 B2 09/1978 => 03/1987 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА AUDI 80 80 B3 08/1986 => 09/1991 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА AUDI 80 80 B4 09/1991 => 07/1995 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА AUDI 90 90 (81 & 85) 06/1984 => 03/1987 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА AUDI 90 90 (89 & 8A) 04/1987 => 12/1991 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА AUDI Cabriolet Cabriolet (8G) 06/1991 => 08/2000 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА AUDI Coupé Coupé (8B) 11/1988 => 01/1996 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА AUDI Coupé Coupé (85) 10/1980 => 07/1988 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА AUDI RS2 RS2 03/1994 => 07/1995 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА VOLKSWAGEN Passat Passat II 08/1981 => 07/1988 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА VOLKSWAGEN Santana Santana 08/1981 => 12/1984 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА