Технические xapaктеpиcтики
KBLF173
Эластичный элемент опоры

-
Изображения
-
Основные характеристики
Внутренний диаметр 1 14.2 mm m.nsynchro.import.cartec.haut 43.3 mm NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15 Ширина 1 139.4 mm Длина 1 148 mm Вес 520 g -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ PORSCHE 997 343 018 01 -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция PORSCHE 911 911 (996) 09/1997 => 08/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА PORSCHE 911 911 Carrera (997-1) 07/2004 => 06/2008 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА PORSCHE Boxster Boxster 986 08/1996 => 06/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА PORSCHE Boxster Boxster 986 FL 07/2002 => 10/2004 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА PORSCHE Boxster Boxster 987-1 11/2004 => 04/2009 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА PORSCHE Boxster Boxster 987-2 11/2008 => 12/2013 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА PORSCHE Cayman Cayman 987C 11/2005 => 11/2008 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА PORSCHE Cayman Cayman 987C2 11/2008 => 03/2013 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА