Технические xapaктеpиcтики

KBLF41089

Эластичный элемент опоры

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 99 mm
    Внешний диаметр 2 105 mm
    Внутренний диаметр 1 22.2 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 50 mm
    NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15
    Вес 75 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    FORD 1013794 | 1039001
    MAZDA 1E00-34-380
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 02/1996 => 09/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Fiesta Fiesta IV 95 08/1995 => 09/1999 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Ka Ka I 09/1996 => 11/2008 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD Puma Puma 05/1997 => 12/2001 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FORD StreetKa StreetKa 11/2002 => 12/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    MAZDA 121 121 (JA/JB) 03/1996 => 01/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты