Технические xapaктеpиcтики

KBLF41097

Эластичный элемент опоры

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.haut 49 mm
    NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ширина 1 147 mm
    Длина 1 167.5 mm
    Вес 945 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    CITROEN 5038-78 | 5038-93
    PEUGEOT 5038-78 | 5038-93
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CITROEN Xsara Picasso Xsara Picasso 12/1999 => 12/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CITROEN ZX ZX 03/1991 => 07/1998 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты