Технические xapaктеpиcтики

KBLF41104

Эластичный элемент опоры

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внутренний диаметр 1 14.30 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 49 mm
    NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ширина 1 147 mm
    Длина 1 167.5 mm
    Вес 1005 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    CITROEN 5038-62
    PEUGEOT 5038-62
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT 306 306 02/1993 => 02/1997 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT 306 306 II 03/1997 => 09/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты