Технические xapaктеpиcтики

KBLF41779

Эластичный элемент опоры

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 183 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 65 mm
    NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15
    Вес 1676 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    RENAULT 6025305979 | 7700832419
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Avantime Avantime 09/2001 => 03/2003 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Espace Espace III FL 07/2000 => 10/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Espace Espace III 09/1996 => 06/2000 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 05/1998 => 12/2000 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Laguna Laguna Phase 1 (B56) 01/1994 => 04/1998 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 1 (K56) 07/1995 => 04/1998 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 2 (K56) 05/1998 => 12/2000 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА

Последние просмотренные продукты