Технические xapaктеpиcтики
KBLF41785
Эластичный элемент опоры

-
Изображения
-
Основные характеристики
Внутренний диаметр 1 14.5 mm m.nsynchro.import.cartec.haut 56.5 mm NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15 Ширина 1 166 mm Длина 1 152 mm Вес 1200 g -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ RENAULT 7700835254 -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 09/1996 => 02/1999 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT R19 R19 Phase 2 05/1992 => 11/1995 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА