Технические xapaктеpиcтики

KBLF41788

Эластичный элемент опоры

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 101 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 32 mm
    NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15
    Вес 373 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    ABARTH 50510134 | 50521707 | 52027765
    ALFA ROMEO 50510134 | 50521707 | 52027765
    CHRYSLER 50521707 | 52027765
    FIAT 50510134 | 50521707 | 52027765
    LANCIA 50521707 | 52027765
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 04/2008 => 12/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 07/2010 => 09/2013 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 05/2013 => 07/2018 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CHRYSLER Ypsilon Ypsilon 09/2011 => 12/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Punto Grande Punto (199) 10/2005 => 01/2008 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Punto Punto Evo (199) 10/2009 => 12/2011 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Punto Grande Punto (199) 01/2008 => 12/2009 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Punto Grande Punto Actual (199) 01/2009 => 12/2011 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Punto Nuova Punto (199) 10/2011 => 08/2018 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LANCIA Ypsilon Ypsilon 2011 05/2011 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ABARTH Grande Punto Grande Punto 09/2007 => 12/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ABARTH Punto Evo Punto Evo 05/2010 => 04/2013 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты