Технические xapaктеpиcтики

KBLF41800

Эластичный элемент опоры

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 155 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 35 mm
    NTN-SNR рекомендует использовать инструмент Hazet 4910/13 + 4915/15
    Вес 1165 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    CADILLAC 13188763
    FIAT 51755688
    OPEL 344529 | 344536 | 344537 | 344538
    SAAB 13188763 | 13188764
    VAUXHALL 13178147 | 13188763 | 13188764 | 24435884
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    FIAT Croma Croma II (194-294) 06/2005 => 10/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Croma Croma II FL (194-294) 10/2007 => 01/2011 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Vectra Vectra C 04/2002 => 09/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Vectra Vectra C FL 10/2005 => 12/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Signum Signum 06/2003 => 09/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Signum Signum FL 10/2005 => 11/2008 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    SAAB 9-3 9-3 FL 09/2002 => 03/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Vectra Vectra C 04/2002 => 09/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Vectra Vectra C FL 10/2005 => 02/2009 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Signum Signum 06/2003 => 09/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Signum Signum FL 10/2005 => 11/2008 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CADILLAC BLS BLS 03/2005 => 09/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты