Технические xapaктеpиcтики

KD455.12

Рем. комплект ГРМ

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Ширина 1 25,4 mm
    Количество приводных ремней 1
    Количество зубцов 148
    Количество роликов 2
    Вес 1097 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    RENAULT 7701468162
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты
    JEEP Cherokee Cherokee SJ-XJ 01/1977 => 12/2001
    JEEP Wrangler-CJ CJ7 01/1979 => 12/1986
    RENAULT AMC Cherokee 09/1984 => 01/1993
    RENAULT Espace Espace II 01/1991 => 08/1996
    RENAULT Espace Espace I 09/1984 => 01/1991
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985
    RENAULT Master Master 03/1989 => 09/1994
    RENAULT Master Master 08/1980 => 02/1989
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986
    RENAULT R20 R20 12/1975 => 12/1984
    RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => 12/1994
    RENAULT R21 R21 Savanna (X48) 06/1986 => 08/1995
    RENAULT R25 R25 09/1983 => 10/1993
    RENAULT R30 R30 03/1975 => 12/1984
    RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994
    RENAULT Trafic Trafic 10/1994 => 08/1997
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989

Последние просмотренные продукты